Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/14b7d107-2fe6-4a7d-b756-8987a49c8df9
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
ULYSSE - Light LED
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
ULYSSE - Light LED
Light LED - 1x5,5 W
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
ULYSSE - Light LED
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T3190
Termékcsalád
ULYSSE
Termékcsoport
Storage
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
50
Szélesség (mm)
295
Mélység (mm)
135
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
0.15
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 leírás
Vanity units
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés