Termékek közzététele
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD1192
    • TermékcsaládOLYOS
    • TermékcsoportKitchen Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)173
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)263
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.312
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps