Termékek közzététele
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Specifikáció
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0566
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1530
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)330
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)18.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework