Termékek közzététele
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    Specifikáció
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE3256
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)740
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)22.74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units

    Termék elérhetősége

    Európa