Termékek közzététele
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    Specifikáció
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE8258
    • TermékcsaládHERCULE
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)359
    • Szélesség (mm)655
    • Mélység (mm)395
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)19.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets