Termékek közzététele
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Specifikáció
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJ3500
    • TermékcsaládLAGO
    • Termékcsoport Shower Trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)380
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)34.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa