Termékek közzététele
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH WHITE - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH WHITE - PO

Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white 

Specifikáció
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP0098
  • TermékcsaládSolea
  • TermékcsoportFlush Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)245
  • Mélység (mm)19
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Európa