Termékek közzététele
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Reflecting the classic style of Forté faucets, this double wall sconce adds creative lighting to your bath or powder room. It features premium metal construction and can be positioned facing up or down, depending on your lighting needs.

    FEATURES

    • Frosted-glass shades.
    • Sconce can be positioned up or down, depending on room setting.
    • Coordinates with Forté faucets and accessories.
    • UL Damp Rated.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-11366
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportForté®,
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.75
    • Szélesség (hüvelyk)15.43
    • Mélység (hüvelyk)6.44
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures