Termékek közzététele
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Half Frame
Specifikáció
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP0100
  • TermékcsaládSolea
  • TermékcsoportFlush Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)391
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)0.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
  • OmniClass szám23-39 37 15 13
  • OmniClass névFlushing Gates

Termék elérhetősége

Európa