Termékek közzététele
SOLEA P2  FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless
Specifikáció
  • Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless avaliable in Chrome finish.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP0113
  • TermékcsaládSolea
  • TermékcsoportFlush Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)391
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)0.37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
  • OmniClass szám23-39 37 15 13
  • OmniClass névFlushing Gates

Termék elérhetősége

Európa