Termékek közzététele
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    Specifikáció
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP2464
    • TermékcsaládMATURA
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)350
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)23.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets