Termékek közzététele
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Specifikáció
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP2592
    • TermékcsaládESCULAPE
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)361
    • Szélesség (mm)545
    • Mélység (mm)364
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)17.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets