Termékek közzététele
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Specifikáció
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP2980
    • TermékcsaládLABORATOIRE
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)350
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks