Termékek közzététele
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Specifikáció
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP9404
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportToilet Cisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)420
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)28.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets