Termékek közzététele
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    Specifikáció
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS3124
    • TermékcsaládCONTOUR 21
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)315
    • Mélység (mm)360
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)16.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa