Termékek közzététele
Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900
Powers

Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900

Concealed, 4-port, pressure balancing water mixing valve for use in shower and tub/shower applications. Cast-brass body features diaphragm-type pressure balancing mechanism. Internal parts constructed of lime-resistant Delrin 500 for years of trouble-free service. Built-in adjustable temperature limit stop reduces the chance of thermal shock from overadjustment of handle. Cast-in checkstops reduce installation time. Unique construction allows for shallow wall installation in as little as 51mm (2 in.). Back-to-back installation possible in only 102mm (4 in.) without costly cross-piping.

Specifikáció
  • Features

    • Near instantaneous response to changes in both hot and cold supply line pressure ensures a safe and comfortable shower
    • Proven diaphragm/poppet cartridge provides reliable pressure balancing control and maximum protection against lime and dirt
    • Commercial grade 4-port bronze casting and corrosion-resistant internal components for long life
    • Ideal for hotel, motel, health club, and single and multi-family dwellings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító900-Biltmore-Mixing-Valve
  • TermékcsaládLavatory Tempering
  • TermékcsoportTempering Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING