Termékek közzététele
SIGMARESIST IMMUN wall paint

SIGMARESIST IMMUN wall paint

Exceptionally cleanable and immunising silver-based finish. for indoor use with exceptional cleanability, resistant to common disinfectants, especially suitable for environments where high hygiene is required such as hospitals, clinics, medical environments, retirement homes and schools. IMSL certified for antibacterial activity.
Specifikáció
  • Special acrylic water based finish with exceptional cleanability and immunising effect due to innovative silver technology. This special formulation provides active protection against mould and other micro-organisms. The product is especially suitable for environments where high hygiene standards are required such as hospitals, clinics, medical environments, retirement homes and schools. Sigmaresist Immun can be applied on plaster, plasterboard and properly prepared premixed plasters.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósigmaresistimmun
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportWALL PAINT
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes