Termékek közzététele
52039 - PRESTORIZON single cross-wall sensor tap
Presto

52039 - PRESTORIZON single cross-wall sensor tap

52039 - PRESTORIZON - RANGE OF WALL-MOUNTED SENSOR TAPS - PRESTORIZON single cross-wall sensor tap

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min with integrated flow regulator
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2" (15x21)
    • 1 1/2'' remote solenoid

    > Power supply :

    • 230 V AC/ 9 VDC transformer

    > Material and colour finish :

    • Body in brass with a nickel-chrome treatment
    • Length of the spout: 220 mm
    • Projection: 183 mm
    • Diameter: 28 mm
    • Wall thickness: 0-60 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 65°C for 30 minute thermal shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time is set to 30 seconds
    • Autoflush: 45 sec every 24 hours after last use

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 wall fixing rose
    • 1 PEX Hose with G1/2'' revolving nut
    • 1 stop valve and 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker and 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • ACS
    • CE

    > CAUTION:

    • For proper operation, avoid installing the product facing reflective surfaces
    • Do not use metal basin drain
    • Install the product at 30 cm minimum from the basin bottom
    • The product is delivered with the parameters mentioned in the technical data sheet. It is possible to modify these parameters with the remote control (ref. 90071)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító52039
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika