Termékek közzététele
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, battery, automatic rinsing.
Presto

PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, battery, automatic rinsing.

52604NM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, battery, automatic rinsing.

Specifikáció
  • Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar.

    Operation:

    • Automatic start and stop via presence detection.
    • Contactless activation suitable for persons with reduced mobility

    Flow rate:

    • 2l/min at 3 bar.
    • Wetting zone at 2l/min estimated at 25 cm from the base of the faucet.

    Hydraulic supply:

    • G 1/2'' (15x21) for cold and pre-mitigated water.

    Power supply:

    • 6 LR6 batteries not included, to be installed in the waterproof housing.

    Material and finish color:

    • Spout and base plate made of stainless steel.
    • Mounting shank made of brass.
    • Matte black finish.

    Thermal resistance:

    • Withstands temperatures up to 65 °C for 30 minutes (thermal shock resistance).

    Safety:

    • Automatic solenoid valve shut-off in the event of flow exceeding 30s, power failure or detector damage.
    • Automatic 30-second rinse, 48h after last use.

    Delivered with:

    • 1 fixing nut, 1 gasket, 1 filter gasket and 1 base plate.
    • 1 external solenoid valve
    • 1 control box.

    Certification:

    • ACS
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító52604NM
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika