Termékek közzététele
55213 - VOLTA - deck-mounted sensor mixer tap without lever, mains, 3l/min
Presto

55213 - VOLTA - deck-mounted sensor mixer tap without lever, mains, 3l/min

55213 - VOLTA - deck-mounted sensor mixer tap without lever, mains, 3l/min

Specifikáció
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Power supply :

    • 230 VAC/7 VDC transformer in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks

    > Security :

    • Temperature limiting system to avoid any risk of scalding
    • Anti-overflow security time: 30 seconds
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 Hoses with revolving nuts and NF check valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító55213
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika