Termékek közzététele
56204 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP - PRESTO SO'O
56204 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP - PRESTO SO'O
    Presto

    56204 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP - PRESTO SO'O

    56204 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP - PRESTO SO'O

    Specifikáció
    • > Working pressure :

      • 1 to 5 bar

      > Flow :

      • 3 l/min with integrated flow limiter
      • High quality anti-limescale aerator (new aerator since June 2016)
      • Anti-water-hammering design

      > Hydraulic supply :

      • G 3/8’’ (12x17)

      > Power supply :

      • 6 V lithium battery (CRP2 type) in a casing placed within the tap body

      > Material and colour finish :

      • Chrome-plated metal alloy components
      • Injected molded metal body and cover

      > Thermal resistance :

      • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

      > Security :

      • Temperature limiting system to avoid any risk of scalding
      • Anti-overflow security time: 30 seconds
      • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously
      • Solenoid valve automatically shut down in case of power shortage or in case of sensor degradation

      > Delivered with :

      Instruction manual

      • 2 Fastening nuts
      • 1 Gasket and 1 Washer
      • 2 PEX flexible hoses with F 3/8'' nut (12x17) and NF non-return valve
      • 2 Filter gaskets

      > Standards & approvals :

      • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
      • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56204
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTapware - Single, Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika