Termékek közzététele
60454 - Support rail - 34 mm diameter
Presto

60454 - Support rail - 34 mm diameter

60454 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 34 mm diameter

Specifikáció
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60454
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportGrab bars and Support rail
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika