Termékek közzététele
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

60471 - Shower holder for bar diameter 32mm

Specifikáció
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60471
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportGrab bars and Support rail
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika