Termékek közzététele
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Specifikáció
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60472
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportGrab bars and Support rail
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika