Termékek közzététele
60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm
Presto

60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

60579 - ECONOMY RANGE - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

Specifikáció
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 220x220 mm

    > Material and finish color:

    • Steel tube
    • Welded mounting plate
    • Chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws and dowels not supplied
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60579-135-angled-rail-diameter-25-mm
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika