Termékek közzététele
70832 - PRESTO CHEF  Special ' Under Counter ' Bar- Deck-mounted mixer tap
Presto

70832 - PRESTO CHEF Special ' Under Counter ' Bar- Deck-mounted mixer tap

70832 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Special ' Under Counter ' Bar- Deck-mounted mixer tap

Specifikáció
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Special "Bar" application:
    • the spout is hidden under the counter: more aesthetic
    • offset of the joystick on the side: easy access for washing
    • Resistant to intensive use
    • Reinforced body / spout interface with double sliding bearings: no play and high endurance
    • Robust spout: Ø 22 mm - thickness 1.5mm
    • Ergonomic and robust control: easy grip
    • Hygiene: spout with smooth interior
    • Product design
    • Ease of cleaning
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straigntener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • 360 ° swivel spout 250 mm projection. Height under spout 146 mm - diameter 22 mm
    • Spout thickness: 1.5 mm
    • Ceramic cartridge with flow 25 L / min at 38°C at 3 bar
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 25L / min at 38°C at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body and spout
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with:

    • 1 fixing bracket
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 2 filters

    > Option:

    • Possibility of adding an extension sold separately, facilitating the passage of large containers

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító70832
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPRESTO Chef
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)237
  • Szélesség (mm)128
  • Mélység (mm)286
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika