Termékek közzététele
100800 Fire Hose Reel Type 4S/160 30m/25-S
Presto AB

100800 Fire Hose Reel Type 4S/160 30m/25-S

TYPE 4 FIRE HYDRANT

For recessed mounting on wall. With STABILO® hose.

Type 4 Fire hydrant and cabinet with centre hose reel for recessed wall mounting. Comes

complete with ball valve and signs. The cabinet comes with a right-hinged or left-hinged

door. Right-hinged door in standard design.

Specifikáció
  • art. nr. 100800

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Hose-Reel-Type-4S-160-30m-25-S-100800
  • TermékcsaládFire Hose Reel
  • TermékcsoportFire Hose Reel Type 4
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)790
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország