Termékek közzététele
105430 Air Release Valve DN80
Presto AB

105430 Air Release Valve DN80

Automatic air release valve for dry / pressurized risers Automatic air release valve is generally installed in systems for dry risers, but can also be used in wet systems such as pressurized risers, automatic sprinkler systems and systems for indoor fire hydrants. Float in hard rubber to withstand high pressures. Air in the system is evacuated through the ventilation hole when it is charged with water until the water reaches the float chamber. The float is then pressed upwards and seals the ventilation hole. Maximum working pressure 12 Bar. Maximum test pressure 20 Bar.
Specifikáció
  • art.nr 105430

    Automatic air release valve DN 80

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-release-valve-DN80-105430
  • TermékcsaládDry Riser
  • TermékcsoportAir Release valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)123
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország