Termékek közzététele
101204 Facade Hatch 400x500
Presto AB

101204 Facade Hatch 400x500

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors. Facade Hatch 400x500

Specifikáció
  • Facade Hatch 400x500

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófacade-hatch-400x500
  • TermékcsaládDry&Wet Riser
  • TermékcsoportInlet
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-02-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTűzelhárító terminál
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország