Termékek közzététele
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Presto AB

104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Specifikáció
  • art. nr. 104722

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófacade-hatch-500x500-exclusive-104722
  • TermékcsaládDry&Wet Riser
  • TermékcsoportInlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)53
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)10.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország