Termékek közzététele
100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1A center hose reel automatically opens the outlet valve when the hose is pulled out wich enabeles faster fire protection. The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Specifikáció
  • Art. nr. 100664

    Type 1A/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 200 mm


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófire-hose-reel-1a-with-stabilo-hose-30-m-19-mm-100664
  • TermékcsaládFire Hose Reel
  • TermékcsoportFire Hose Reel type 1A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)585
  • Szélesség (mm)585
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)15.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország