Termékek közzététele
100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S
Presto AB

100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S

FIRE HYDRANT TYPE 1
Fire hydrant type 1 – a centre hose reel is the basis for all our fire
hydrants. Water is supplied through the centre of the hose reel, and
as such only the required hose length needs to be pulled out when
the fire hydrant is used. For wall mounting.

Specifikáció
  • Art. nr. 100679

    Type 1A/240

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 265 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófire-hose-reel-type-1a-240-30m-25-s-100679
  • TermékcsaládFire Hose Reel
  • TermékcsoportFire Hose Reel type 1A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)585
  • Szélesség (mm)585
  • Mélység (mm)265
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország