Termékek közzététele
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design

Specifikáció
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • TermékcsaládFire Hose Reel
  • TermékcsoportFire Hose Reel type 3
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)690
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)135
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)34.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország