Termékek közzététele
105545 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105545 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete-105545
  • TermékcsaládDry&Wet Riser
  • TermékcsoportOutlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország