Termékek közzététele
107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100
Presto AB

107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100

Preassure Gauge for Wet Riser DN100

Specifikáció
  • art. nr. 107517

    hole saw 38mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópreassure-gauge-wet-riser-complete-dn100-107517
  • TermékcsaládWet Riser
  • TermékcsoportPreassure Gauges
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország