Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
prestobrandab/products/7ad05330-c39a-4a55-bb9b-b9d7db390f94
Kezdőlap
Kategóriák
Tűzvédelmi termékek
Tűzvédelem
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Presto AB
Követés
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
4.2
(5 vélemény)
Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
art. nr. 107516
Hole saw 38mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
preassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
Termékcsalád
Wet Riser
Termékcsoport
Preassure Gauges
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-07-08
Verziószám
1
Magasság (mm)
110
Szélesség (mm)
340
Mélység (mm)
150
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Fém
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
2.45
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
IFC besorolás
Tárgy
ETIM-kód
EG000056
ETIM-név
Fire protection systems
Uniclass 2015 kód
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 leírás
Water fire extinguishing systems
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Letöltés
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Letöltés