Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
prestobrandab/products/cd5a8261-ec88-4f45-b73b-fc0bee3c7278
Kezdőlap
Kategóriák
Tűzvédelmi termékek
Tűzvédelem
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Presto AB
Követés
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
CC 200
Hole saw 51mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
presto-outlet-riser-2-104809
Termékcsalád
Dry&Wet Riser
Termékcsoport
Outlet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-05-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
260
Szélesség (mm)
360
Mélység (mm)
145
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Fém
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
7.95
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
IFC besorolás
Tárgy
ETIM-kód
EG000056
ETIM-név
Fire protection systems
Uniclass 2015 kód
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 leírás
Water fire extinguishing systems
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Letöltés
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Letöltés
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
Letöltés
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Letöltés