Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Kezdőlap
Kategóriák
Tűzvédelmi termékek
Tűzvédelem
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Presto AB
Követés
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 vélemény)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Hole saw 64mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
presto-outlet-riser-3-104810
Termékcsalád
Dry&Wet Riser
Termékcsoport
Outlet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-06-30
Verziószám
1
Magasság (mm)
98
Szélesség (mm)
125
Mélység (mm)
340
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Fém
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
4
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
IFC besorolás
Tárgy
ETIM-kód
EG000056
ETIM-név
Fire protection systems
Uniclass 2015 kód
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 leírás
Water fire extinguishing systems
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Letöltés
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Letöltés