Termékek közzététele
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Presto AB

105048 Presto Outlet Riser 4 DN100

Presto outlet riser X2 angeled valves 32 DN100
Specifikáció
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópresto-outlet-riser-4-105048
  • TermékcsaládDry&Wet Riser
  • TermékcsoportOutlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)265
  • Szélesség (mm)385
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)8.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország