Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
prestobrandab/products/85dd38e6-81e8-4525-bec8-fb96fff53fb0
Kezdőlap
Kategóriák
Tűzvédelmi termékek
Tűzvédelem
101208 Riser Hatch 495x495mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Presto AB
Követés
101208 Riser Hatch 495x495mm
Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
cut dimension in wall 500x500
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
riser-hatch-495x495mm-101208
Termékcsalád
Dry&Wet Riser
Termékcsoport
Outlet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-02-21
Verziószám
1
Magasság (mm)
495
Szélesség (mm)
495
Mélység (mm)
42
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fém
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
IFC besorolás
Tárgy
ETIM-kód
EG000056
ETIM-név
Fire protection systems
Uniclass 2015 kód
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 leírás
Water fire extinguishing systems
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Letöltés
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Letöltés