Termékek közzététele
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille

    20/30 - Airfoil Supply Grille

    The 20/30 Series Airfoil Supply Grille features premium quality, extruded aluminum construction. Individual blades are fully adjustable and the airfoil shape helps to reduce turbulence, leading to low sound and pressure drops.

    Typical Applications

    The clean lines and extruded aluminum frame and blades make the 20/30 Series airfoil supply grille well suited to architectural applications.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Model
        • 21 - 3/4 in. spacing, single deflection
        • 22 - 3/4 in. spacing, double deflection
        • 31 - 1/2 in. spacing, single deflection
        • 32 - 1/2 in. spacing, double deflection
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20-supply
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-04
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles