Termékek közzététele
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    The 300 Heavy Duty Airfoil Supply Grille is well-suited to industrial applications, with individually adjustable blades and wide blade spacing for maximum free area and the ability to spot heat and cool.

    Typical Applications

    The 300 Heavy Duty Airfoil Supply Grille features a solid, durable design for industrial conditions and extra-deep airfoil blades for superior control of large air volumes.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Blade Deflection
        • Single (301)
        • Double (302)
      • Options
        • Gang operated blades (302G)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade Damper (VCS5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító300-heavy-duty-airfoil-supply-grille
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-29
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles