Custom Flow (CF) slot diffusers are uniquely designed for curving and long continuous installations. The CF offers a large range of airflow flexibility with one or two slot arrangements, various slot widths, and vertical or horizontal pattern adjustment.
Typical Applications
Custom Flow linear diffusers are specifically designed for the most demanding architectural and performance applications. As a premium linear slot diffuser, Custom Flow is manufactured using extruded aluminum ensuring a crisp, clean appearance. Custom Flow is ideal for long, continuous runs and often used for perimeter heating and cooling.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |