Termékek közzététele
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRCD maximum security risk resistant ceiling diffusers feature a unique “W” shaped blade that provides effective air distribution in a variety of airflow patterns. 

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 18" x 18"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómsrrcd-maximum-security-risk-resistant
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-27
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 15
    • OmniClass névSupply Air Grilles