Termékek közzététele
ND - Nozzle Diffuser
ND - Nozzle Diffuser

    ND - Nozzle Diffuser

    Available in a variety of sizes and with multiple mounting options, the Nozzle Diffuser (ND) is well suited to industrial and commercial applications that require long throws and accurate directional control for full mixing or spot cooling and heating.

    Typical Applications

    The architectural styling of the ND provides a modern alternative to traditional diffusers while providing superior performance characteristics. Ideal applications include: convention centers, meeting halls, airports, shopping malls, and auditoriums.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Mounting
        • Wall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 6 in. to 20 in. diameter
      • Options
        • Aperture style damper
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónd-nozzle-diffuser
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 17
    • OmniClass névTransfer Air Grilles