Termékek közzététele
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles

    SDG - Spiral Duct Grilles

    Spiral Duct Grilles (SDG) are designed to be mounted on round or spiral ducts without the use of transitions. Available with single or double deflection supply and perforated return options, the SDG is highly versatile.

    Typical Applications

    The SDG can be used for supply or return applications and is ideal for highly visible, exposed round or spiral duct mounting. With a variety of material finishes available, the SDG can be supplied to match the duct finish, combining architectural appeal with excellent performance characteristics.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Application
        • Supply (SDG/SDGE)
        • Return (SDGR/SDGER)
      • Material
        • Steel (SDG/SDGR)
        • Aluminum (SDG)
        • Galvanized (SDG/SDGR)
        • Extruded Aluminum (SDGE/SDGER)
      • Options
        • Air scoop (AS)
        • Opposed blade damper (VSC3)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósdg-spiral-duct
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-29
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles