Termékek közzététele
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille

    STG - Steel Transfer Grille

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Application
        • Sight-proof
      • Material
        • Heavy duty steel
      • Maximum size (one piece construction)
        • 48 in. x 36 in.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstg-steel-transfer-grille
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 17
    • OmniClass névTransfer Air Grilles