Termékek közzététele
ESD8
Prodex

ESD8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Specifikáció
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA

    El ESD8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóESD8
  • TermékcsaládThermal insulation
  • TermékcsoportReflective insulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20000
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPET
  • Tervezés helyeCosta Rica
  • Gyártás helyeCosta Rica
  • Nettó tömeg (kg)7.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation