Termékek közzététele
ESW10
Prodex

ESW10

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 10mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV.

Specifikáció
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW10 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóESW10
  • TermékcsaládThermal insulation
  • TermékcsoportReflective insulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20000
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPET
  • Tervezés helyeCosta Rica
  • Gyártás helyeCosta Rica
  • Nettó tömeg (kg)7.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation