Termékek közzététele
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Specifikáció
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóESW3
  • TermékcsaládThermal insulation
  • TermékcsoportReflective insulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20000
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPET
  • Tervezés helyeCosta Rica
  • Gyártás helyeCosta Rica
  • Nettó tömeg (kg)3.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation